Numéro de produit: 8425

Câble de microphone, 5 C #20 Str TC, tresse rayonne & 85 % TC, fil de coton, gaine EPDM, flexible

Câble de microphone, 5 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé (haute conductivité), isolation EPDM, tresse Rayon®, blindage tressé en cuivre étamé à 85 %, fil coton, gaine EPDM, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone robuste et déployable pour le studio ou les performances en direct ; audio analogique équilibré

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.023 in (0.58 mm) 0.083 in (2.1 mm) Black, White, Green, Red, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Cotton Serve EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.032 in (0.81 mm) 0.318 in (8.08 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,08 mm (0,318) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,5 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-50°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Tension de traction maximum

50 kg (110 livres)

Poids câble en vrac

69 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.498 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.498 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8425 010100 Noir Bobine 100 pi 612825206811
8425 010250 Noir Bobine 250 pi 612825206828 C