Numéro de produit: 8451

Instrumentation audio, 1 paire 22 AWG, TC, feuille O/A, CM &

1 paire de conducteurs TC toronnés 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, enveloppe papier, paire torsadée, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 22 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à utiliser avec des équipements de dénudage automatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.138 in (3.51 mm)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 0.1725 µH/ft 1.5 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,1 Ohm/1000 pieds (46,3 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

13 lb/1000 pi (19 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le séparateur de papier unique facilite le dénudage de la gaine.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.667 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.667 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8451 010100 Noir Bobine 100 pi 612825207726
8451 010500 Noir Bobine 500 pi 612825207764
8451 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825427414
8451 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825207733 C
8451 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825207702
8451 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825208129
8451 01015000 Noir Bobine 5,000 pi 612825207757
8451 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825207696
8451 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825207740
8451 008500 Gris Bobine 500 pi 612825207658
8451 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825427407
8451 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825207689 C
8451 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825207665
8451 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825207719