Numéro de produit: 8723SB

Audio & Instrumentation, 2 paires 22 AWG, TC, blindage individuel, à bord

Audio & Instrumentation, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), paires torsadées, isolation en polypropylène, blindage individuel avec blindage 100 % Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications embarquées ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.196 in (4.98 mm)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 45 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-LS)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi (36 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 chargement, IEEE 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Norme 45 article 23

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

UL444, certificat ABS 20-2049434-PDA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.660 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.660 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8723SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825214595 C