Numéro de produit: 8777SB

Audio & Instrumentation, #22-3pr, TC, Indiv. Blindé, à bord du navire

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7x30), paires torsadées, isolation en polypropylène, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG pour chaque paire, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications embarquées ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.273 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMG)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Tension de traction maximum

36 kg (79 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi (63 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

PLTC-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.416 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.416 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8777SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825216308 C