Numéro de produit: 8787

Audio, contrôle et instrumentation, 8 conducteurs 24 AWG, quadruples blindés ; 2 conducteurs 22 AWG non blindés

8 conducteurs 24 AWG toronnés (7x32) TC, quadruples blindés, isolation en polyéthylène, fil de drainage 24 AWG toronné TC ; 2 conducteurs 22 AWG toronnés (7x30) TC, non blindés, isolation en PVC, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.012 in (0.30 mm) 0.048 in (1.2 mm) Red Quad, White, Green Quad, Blue
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.060 in (1.5 mm) Gray, White, Blue, Green, Red Beldfoil®, Brown, Red, Yellow, Orange, Green Beldfoil®, White, Blue, Unshielded

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Notes du tableau du blindage intérieur

Gris, blanc, bleu, vert ; marron, rouge, jaune, orange ; blanc, bleu

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.29 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,29 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
28.7 Ohm/1000ft 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 1.5 Amps per Conductor at 25°C (24 AWG)
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 3 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in

Tension de traction maximum

23.2 kg (51.2 livres)

Poids câble en vrac

45 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Beldfoil intérieur« blindage sur quadruples 24 AWG. Chaque quad est enveloppé d'un ruban de polyester transparent. Beldfoil rouge« bouclier sur un quad, Green Beldfoil« bouclier sur l'autre. (2) quads et (2) conducteurs non blindés câblés.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8787 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825216391 C
8787 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825216414