Numéro de produit: 9451DP

Câble audio de niveau ligne, 2 paires parallèles Pr #22 Str TC, feuille O/A, gaine Flamarrest®, CMP

Câble audio de niveau ligne, 2 paires parallèles 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil®, gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Niveau de ligne audio ; Signaux analogiques basse tension et contrôle.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.008 in (0.20 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.127 in (3.23 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique. Le fil de continuité est à l'intérieur de la feuille de blindage en aluminium.

Diamètre total du câble (nominal)

6,83 mm (0,269) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

13,93 Ohm/1000 pieds (45,70 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Tension de traction maximum

20.6 kg (45.5 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9451D

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9451DP 009Z250 Blanc Boîte ReelTuff 250 pi 612825439363
9451DP 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825353249
9451DP 009Z500 Blanc Boîte ReelTuff 500 pi 612825439370
9451DP 009Z750 Blanc Boîte ReelTuff 750 pi 612825252894
9451DP 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825433958 C
9451DP 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825439301
9451DP 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825435174
9451DP 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825377030