Numéro de produit: 9498

Audio, contrôle et instrumentation, 3 conducteurs 16 AWG, sans gaine

3 conducteurs 16 AWG toronnés (19x29) en cuivre étamé, conducteurs câblés, isolation PVC, fil câblé (sans gaine).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.113 in (2.87 mm) Orange, Black, Orange w/Black Stripe

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Nom. Diameter
0.243 in

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 1007)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 1007) -40°C To +80°C

Tension de traction maximum

44 kg (97 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi (57 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007 (300 V 80°C)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9498 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825239970