Numéro de produit: BE46312

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES, 26AWG, ISTP, PVC, STAGE

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES, 26AWG/0,14 mm², ISTP, PVC, STAGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Le 46-analog-series de Belden est un câble spirale audio flexible avec un blindage globale par tresse ; cela rend le câble adapté aux applications mobiles ; les paires gainées sont numérotées individuellement pour une identification facile.

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.05 mm (0.0413 in) Red & White

Blindage interne

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 3.05 mm (0.120 in) Gray (like RAL 7001)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Éléments numérotés de 1 à 4

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 12.50 mm (0.4921 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine flexible à finition mate

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
260 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft) 90 Ohm 66%

Température

Installation Storage
-5°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
125 mm (4.92 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE46312.00250 Noir Bobine 250 m 8719605027214