Numéro de produit: 1508A

Câble audio, #24-2c, TC, feuille O/A, CM

Câble audio, classé CM, paire de fils en cuivre étamé toronné de calibre 1-24 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, drain, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à utiliser avec des équipements de dénudage automatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in mm Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.024 in (0.61 mm) 0.131 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.131 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.3 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 3.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

20,63 Ohm/1000 pieds (67,68 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.31 in (33.3 mm) 1.31 in

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, UL 1685 plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.449 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.449 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1508A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825116721
1508A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825116714 C