Numéro de produit: 1513C

Câble audio serpentin, #24-12pr Str TC, Ind. Gaine blindée, feuille extérieure, gaine PVC, cordon de déchirure, CM, flexible &

Câble audio multibrins, 12 paires, calibre 24 AWG (7 x 32), cuivre étamé, isolation PP, blindage individuel par feuille et gaine PVC, blindage global Beldfoil®, gaine PVC, cordon de déchirure, CM, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black & Red
Yellow, Green, Blue, Violet, Grey, White, Black, Tan, Pink, Brown, Red, Orange The Colors represented in this rows are for Inner Jacket colors

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (65x36) TC

Gaine intérieure

Element Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.113 in (2.87 mm)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les gaines intérieures sont numérotées et colorées : marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, noir, brun clair, rose

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.561 in (14.2 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

14,2 mm (0,561) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 23.3 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.05 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
75°C -35°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.6 in (140 mm) 5.6 in (140 mm)

Tension de traction maximum

99.97 kg (220.4 livres)

Poids câble en vrac

162 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.517 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.517 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1513C B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825116851 C
1513C B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825116844 C
1513C B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825431237