Numéro de produit: 1696A

Câble audio numérique, 1 Pr #22, Str TC, feuille + tresse, gaine PVC

Câble audio numérique, 1 paire, 22 AWG (7 x 30), cuivre étamé, isolation Datalene®, blindage Beldfoil®, blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio numérique, interconnexion entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.027 in (0.69 mm) 0.082 in (2.1 mm) Blue & White HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.235 in (5.97 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.3 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 6 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

5,89 Ohm/1000 pieds (19,3 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.58 dB/100ft
0.7056 0.69 dB/100ft
0.768 0.7 dB/100ft
1.024 0.76 dB/100ft
1.4112 0.82 dB/100ft
1.536 0.84 dB/100ft
2.048 0.88 dB/100ft
2.8224 0.93 dB/100ft
3.072 0.95 dB/100ft
4.096 1.09 dB/100ft
5.6448 1.32 dB/100ft
6.144 1.37 dB/100ft
8.192 1.48 dB/100ft
11.2896 1.74 dB/100ft
12.288 1.77 dB/100ft
24.576 2.41 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

10.8 kg (23.7 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Le câblage comporte deux remplisseurs de tiges pour une meilleure performance électrique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.479 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.479 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1696A B59250 Noir, mat Bobine 250 pi 612825121329
1696A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825121336
1696A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825121312 C
1696A B59U1000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825121305