Numéro de produit: 1800B

Câble audio numérique, 1 paire n° 24 Str TC, feuille O/A, gaine PVC, CMR

Câble audio numérique, 1 paire, calibre 24 AWG (7 x 32), cuivre étamé, isolation Datalene®, blindage Beldfoil®, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio numérique, interconnexion entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Red & Black HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Bonded

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.185 in (4.70 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,70 mm (0,185) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

17,42 Ohm/1000 pieds (57,15 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 0.69
0.7056 0.93
0.768 0.96
1.024 1.07
1.4112 1.19
1.536 1.21
2.048 1.31
2.8224 1.41
3.072 1.45
4.096 1.57
5.6448 1.76
6.144 1.83
8.192 2.01
11.2896 2.24
12.188 2.3
24.576 3.08

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi (24 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

colonne montante UL 1666, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Numéro du plénum

1801B

Notes

Pour les connexions croisées, utilisez les câbles audio numériques Snake 1803F (et al.).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.682 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.682 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1800B T5X5000 Gris Bobine 5,000 pi 612825427995
1800B T5X500 Gris T5X Bobine 500 pi 612825122791 C
1800B T5X1000 Gris T5X Bobine 1,000 pi 612825122784 C
1800B T5XU1000 Gris T5X UnReel 1,000 pi 612825122777
1800B 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825122814 C
1800B 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825122807
1800B 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825427988