Numéro de produit: 1802B

Câble audio, 2 paires 24 AWG, TC, CMR

Câble audio numérique, 2 paires de cuivre étamé toronné 24 AWG avec isolation Datalene®, blindage Beldfoil®, drain, gaine PVC CMR, construction parallèle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.68 in (17 mm) Red & Black HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Indiv. Rubans d'aluminium collés à la gaine intérieure

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .180 x .360 in

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
76%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi (49 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Pour les connexions croisées, utilisez les câbles audio numériques Snake 1803F (et al.). Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.481 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.481 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1802B 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825123071
1802B Z4B5000 Violet Bobine 5,000 pi 612825430018
1802B Z4B500 Violet Z4B Bobine 500 pi 612825123064 C
1802B Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825123057 C
1802B Z4BU1000 Violet Z4B UnReel 1,000 pi 612825123040
1802B Z4BN1000 Vio Z4B Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825123033