Numéro de produit: 1850F

Câble audio serpent, 16 Pr #24 Str TC, Indiv. Blindé et gainé, feuille O/A, gaine PVC flexible, CMG

Câble audio numérique multibrin, 16 paires, calibre 24 AWG (7 x 32), cuivre étamé, isolation Datalene®, blindage et gaine individuels par feuille, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC flexible, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio numérique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 16

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16 HDPE
Red & Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Indiv. Rubans d'aluminium collés à la gaine intérieure

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.167 in (4.24 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.944 in Yes

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
76%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.384
0.706
0.768
1.024
1.411
1.536
2.048
2.822
3.072
4.096
5.645
6.144
8.192
11.29
12.288
24.576

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Tension de traction maximum

120 kg (264 livres)

Poids câble en vrac

367 lb/1000 pi (546 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Les gaines et les blindages des paires sont collés de sorte que les deux se dénudent simultanément avec un équipement de dénudage automatique. Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.415 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.415 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1850F Z4B500 Violet Z4B Bobine 500 pi 612825124436 C
1850F Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825124429 C