Numéro de produit: 1855S6

VideoFLEX® Snake, peau de banane, mini, coaxial #23-6, CMR

Câble coaxial numérique serpentin VideoFLEX®, Riser-CMR, 6 conducteurs subminiatures 23 AWG, conducteurs en cuivre nu massif, âme en mousse PEHD, tresse Duofoil® +95 % en cuivre étamé, gaines individuelles en PVC, construction Banana Peel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 6

Nombre de conducteurs

6

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White
5 Yellow
6 Brown

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.477 in

Câblage

Filler
Bonded Spline

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-625 MHz 20 dB
625-675 MHz 15 dB
675-850 MHz 20 dB
850-4500 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-35°C À +75°C

Poids câble en vrac

114 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

216 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

6 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur - colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1855S6 000500 Aucune Bobine 500 pi 612825356905
1855S6 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825356912