Numéro de produit: 43907NH

Câble haut-parleur LSZH 8x2,5mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 8 conducteurs 2,5 mm² (50 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 13 320x38 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 7
Central Conductor 1

Nombre de conducteurs

8

isolation

Element Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Conductor(s) PE - Polyethylene 2.85 mm 0.1 mm
Central Conductor PE - Polyethylene 3.75 mm 0.1 mm

Nuancier

Number Color
Wire 1 Blue
Wire 2 Black
Wire 3 White
Wire 4 Green
Wire 5 Yellow
Wire 6 Purple
Wire 7 Brown

Nuancier 2

Number Color
Central conductor Red

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.4 mm 0.3 mm

Câblage

Description
8 conductors elements twisted together and covered with a Non woven foil

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Courant

Max. Recommended Current [A]
9 A

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température de stockage

-15°C À +60°C

Plage de température de fonctionnement

-5°C À +60°C

Autre plage de température

-5-+60 °C

Tension de traction maximale recommandée

20 N

Environnement

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 15-09-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 15-09-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur
43907NH.00500 Gris Bobine 500 m