Numéro de produit: 70049LV

1 PAIRE AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 1 PAIRE AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 paire 24AWG câble monopaire sans halogène ; pour l'audio numérique

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm (0.0669 in) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.3 mm (0.29 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86 Ohm/km (26 Ohm/1000ft) 36 pF/m (11 pF/ft) 110 Ohm 76%

Rayon de courbure

Installation Min.
75 mm (3.0 in)

Tension de traction maximum

70 N (16 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse B2ca, sans halogène, résistant aux UV - UL 1581 sec 1200, noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.176 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.176 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70049LV.01100 Noir Bobine 100 m 8719605181893
70049LV.01500 Noir Bobine 500 m 8719605181848
70049LV.00500 Violet Bobine 500 m 8719605180315