Numéro de produit: 70049LW

1 PAIRE AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH

AUDIO NUMÉRIQUE 1 PAIRE AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 paire 24AWG câble monopaire sans halogène ; pour l'audio numérique

Conducteur

AWG Stranding Material Construction n x D No. of Pairs
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 7x0.20 mm 1

Nombre de conducteurs

2

Nombre total de paires

1

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 Red & Black

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 24 7x0.20 mm Under shielding foil

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.9 mm 0.3 mm

Câblage

Description
1 pair + drainwire stranded tinnend copper (AWG24)(7x0.20mm)

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
86 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
36 pF/m

Impédance

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
0.1 - 6 110 Ohm 15 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
76%

Autre plage de température

-30-+70 °C

Tension de traction maximale recommandée

70 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

70 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

100 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 09-03-2026