Numéro de produit: 70055CH

12 paires AES/EBU, 26 AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 12 PAIRES AES/EBU, 26AWG/0,14 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multimodulation utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques ; conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU ; résistance à la propagation des flammes selon la norme IEC 60332-3-24

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.10 mm (0.0433 in) White & Blue

Blindage interne

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm (0.114 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 14.70 mm (0.5787 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Rayon de courbure

Installation Min.
147 mm (5.79 in)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 13-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 13-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
70055CH.00500 Vert Bobine 500 m