Numéro de produit: 8410

Câble de microphone, 1 conducteur 25 AWG, TC

Conducteur en cuivre composite toronné 25 AWG (7x33), isolation en caoutchouc EPDM, tresse en rayonne + blindage tressé TC (couverture à 80 %), gaine en coton, gaine en caoutchouc EPDM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone, instrument de musique

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Stranded TC+TCCS - Tinned Copper (High Conductivity) + Tinned Copper Covered Steel (High Conductivity) 0.021 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.154 in 0.058 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Rayon® 80%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.245 in 0.024 in Cotton Serve

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
45.1 Ohm/1000ft 45.1 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
33 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
52 Ohm

Courant

Max. Recommended Current [A]
1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Non-UL Voltage Rating
3000 V DC

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +60°C

Poids câble en vrac

37 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

60 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8410 010500 Noir Bobine 500 pi 612825206309