Numéro de produit: 8417

Instrumentation audio, 1 conducteur 25 AWG, TC, feuille O/A, CM &

Conducteur en cuivre étamé/acier recouvert de cuivre étamé toronné 25 AWG (7x33), isolation FPE, double blindage Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 26 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de connexion audio

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 7x33 0.021 in TC+TCCS - Tinned Copper (High Conductivity) + Tinned Copper Covered Steel (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.061 in (1.5 mm)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Notes du tableau du blindage extérieur

Ruban de papier

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.14 in (3.6 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Max. Current
45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 20.2 Ohm/1000ft (66.3 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 48 Ohm 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
100 V RMS

Température

Operating
-20°C To +80°C

Tension de traction maximum

4.3 kg (9.5 livres)

Poids câble en vrac

9 lb/1000 pi (13 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur du blindage extérieur : ruban de papier

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8417 060250 Gris Bobine 250 pi 612825206484