Numéro de produit: 9180

Câble audio, #26-1pr, TC, feuille O/A, CM

Câble audio, 110 ohms, conducteurs TC toronnés 26 AWG (7x34) .018", isolation Datalene®, paire torsadée, blindage Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 26 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.144 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
37.3 Ohm/1000ft (122 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.34 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

23,1 Ohm/1000 pieds (75,8 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.38 MHz 0.84
0.77 MHz 1.18
1 MHz 1.34
1.5 MHz 1.54
2 MHz 1.69
3.1 MHz 1.92
4.1 MHz 2.14
5.6 MHz 2.4
8.2 MHz 2.75
11.3 MHz 3.09
12.3 MHz 3.18
24.6 MHz 4.2

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

Tension de traction maximum

4.76 kg (10.5 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi (15 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Pour les connexions croisées, utilisez les câbles audio numériques Snake 7891A (et al.).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.447 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.447 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9180 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825225089 C
9180 Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825407386