Numéro de produit: 9396

Câble de microphone, 1 conducteur 25 AWG, TC

Conducteur en cuivre composite toronné 25 AWG (7x33), isolation PVC, (3) brins TC, (4) brins TCCS, blindage spiralé TC (couverture 90 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 3x33 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.021 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.058 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
46 Ohm/1000ft 46 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft

Capacité

Max. Capacitance Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
75 pF/ft 75 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
31 Ohm

Courant

Max. Recommended Current [A]
1.9 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V DC

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +60°C

Poids câble en vrac

7 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

12 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1 in

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9396 U90250 Gris, mat Bobine 250 pi 612825239925