Numéro de produit: BE43907

Câble haut-parleur PVC 8x2,5mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 8 conducteurs 2,5 mm² (50 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation en PVC, gaine en PVC, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Size Stranding Material
13 Stranded BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Outer Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 2.85 mm (0.112 in) Red, Blue, Black, White, Green, Yellow, Purple, Brown
Central Conductor PVC - Polyvinyl Chloride 3.75 mm (0.148 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 12.4 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fini mat

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Current
8 Ohm/km 9 A

Température

Storage
-15°C To +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
65 mm

Tension de traction maximum

20 N (4.5 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.174 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.174 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BE43907.00250 Noir Bobine 250 m