Numéro de produit: BE46205

12 PAIRES AES/EBU, 26AWG, ISTP, FLEXIBLE, LSZH, STAGE

12 PAIRES AES/EBU, 26AWG/0,14 mm², ISTP, FLEXIBLE, LSZH, STAGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique multi-modulation utilisé dans les studios professionnels ; pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques. Conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU ; ce câble est très flexible et possède un petit diamètre extérieur pour une utilisation dans les applications à espace limité

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.1 mm (0.043 in) White & Blue

Blindage interne

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
Nylon 2.8 mm (0.11 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.8 mm (0.504 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft) 110 Ohm 60%

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2.3
6 MHz 9.5
10 MHz 16

Rayon de courbure

Installation Min.
128 mm (5.04 in)

Environnement compatible

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.269 Date de révision : 18-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.269 Date de révision : 18-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BE46205.00250 Violet Bobine 250 m
BE46205.00500 Violet Bobine 500 m