Numéro de produit: BE46923

2 PAIRES AES/EBU, 26AWG, ISTP, LSZH, STAGE

2 PAIRES AES/EBU, 26AWG/0,14 mm², ISTP, LSZH, STAGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique multi-modulation utilisé en studiotechnique professionnelle ; pour la transmission analogique et numérique dans les instruments de modulation de fréquence ; conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.13 mm (0.0445 in) White & Blue

Blindage interne

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.20 mm (0.0079 in) 2.90 mm (0.114 in) Gray

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont numérotés

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.80 mm (0.031 in) 8.40 mm (0.331 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 40 Ohm/km (12 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 110 Ohm 60%
110 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 3.1
4 MHz 6.2
5 MHz 7.3
6 MHz 8.2
12 MHz 13.1
24 MHz 21.1

Rayon de courbure

Installation Min.
84 mm (3.3 in)

Tension de traction maximum

400 N (90 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 13-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 13-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BE46923.01250 Gris Bobine 250 m
BE46923.01500 Gris Bobine 500 m