Numéro de produit: YE00193

1 PAIRE AES/EBU, 26AWG, ISTP, LSZH, STAGE

1 PAIRE AES/EBU, 26AWG/0,14 mm², ISTP, LSZH, STAGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique multimodulation utilisé en studiotechnique professionnelle ; pour la transmission analogique et numérique dans les instruments de modulation de fréquence

Conducteur

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.13 mm (0.0445 in) White & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 110 Ohm 60%
110 Ohm

Nom Outer Shield DCR

40,0 Ohm/km (12,2 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 3.1
4 MHz 6.2
5 MHz 7.3
6 MHz 8.2
12 MHz 13.1
24 MHz 21.1

Rayon de courbure

Installation Min.
29 mm

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025