Numéro de produit: 1302E

Câble CATSNAKE catégorie 6A, 4 paires, S/FTP, gaine PVC

Gaine PVC CATSNAKE S/FTP Cat6a

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de raccordement horizontal et dorsal de bâtiment CAT6a déployable sur le terrain ; cobraNET, eSnake, Ethersound, audio numérique sur Ethernet ; compatible avec les applications actuelles et futures des catégories 6A et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM ; connecteurs compatibles Belden R301601 000S1 (T568A) et R301602 000S1 (T568B).

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 4

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.4 mm (0.055 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Âme du câble

Description
4 shielded pairs twisted together

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Revêtement extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 80% 26 AWG (7x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.9 mm (0.31 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fini mat

Diamètre total du câble (nominal)

7,9 mm (0,31 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 77%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.5 dB/100m 75.3 72.3 72.8 69.8 68 65 20 67 67 40 35
4 4.6 dB/100m 66.3 63.3 61.7 58.7 56 53 23 67 66.2 34 23
10 7.1 dB/100m 60.3 57.3 53.2 50.2 48 45 25 67 58.2 30 15
16 9 dB/100m 57.2 54.2 48.3 45.3 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.2 12.6 dB/100m 52.9 49.9 50.4 47.3 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1
62.5 18 dB/100m 48.4 45.4 30.4 27.4 32.1 9.1 21.5 65.6 42.3 22
100 23 dB/100m 45.3 42.3 22.3 19.3 28 25 20.1 62.5 38.2 20
125 25.8 dB/100m 43.8 40.8 18 15 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19
200 33.1 dB/100m 40.8 37.8 7.7 4.7 22 19 18 58 32.2 17
250 37.3 dB/100m 39.3 36.3 2 -1 20 17 17.3 56.5 30.2 16
300 41.1 dB/100m 38.1 35.1 -3 -6 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 54.3 dB/100m 34.8 31.8 -19.5 -22.5 14 11 17.3 52 24.2

Notes du tableau des hautes fréquences

Norme de référence : CEI 61156-6

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 Mhz Max. 50 mOhm/m
10 Mhz Max. 100 mOhm/m
30 Mhz Max. 200 mOhm/m
100 Mhz Max. 1000 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 2

Classe d'écran

Type Ib

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Propriétés de traînage/de flexion

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length
Trailing/Bending 2,000,000 80 mm 5 m/s 5 m/s² 5 m

Tableau de notes

Test pour chaîne d'entraînement

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm (2.5 in)

Tension de traction maximum

75 N (17 lbf)

Poids câble en vrac

50 kg/km (34 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, résistance à la lumière du soleil - Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = c

Conformité aux directives européennes

Marquage CE/UE, REACH

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.560 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.560 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN
1302E.00305 Noir Bobine 305 m 8719605000897
1302E.009999 Noir Bobine 499 m 8719605000910
1302E 010500 Noir Bobine 500 pi 612825381631
1302E.00500 Noir Bobine 500 m 8719605000903
1302E 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825381778
1302E 0101640 Noir Bobine 1,640 pi 612825381761