Numéro de produit: 1310A

Câble d'enceinte, 4 C #14 Str BC-OFHC, gaine PVC, CM, DIR BUR, flexible

Câble d'enceinte, 4 conducteurs, calibre 14 AWG (105 x 34), cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation PE, gaine PVC, CM, enfouissement direct, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur ; enfouissement direct ; home cinéma intérieur/extérieur ; haut-parleur mural ; haut-parleur extérieur

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 105x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, Red, White, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.319 in (8.10 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,10 mm (0,319) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.67 Ohm/1000ft 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 66% 20 Amps per conductor @ 30°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Tension de traction maximum

94.3 kg (208 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, extérieur, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL  ;

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL3, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6102UE

Notes

Imprimé sur la gaine : ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.482 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.482 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1310A 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825111542
1310A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111559 C
1310A 006U500 Bleu clair UnReel 500 pi 612825111511
1310A 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825111528
1310A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825111535 C
1310A 1SLU500 Blanc 1SL UnReel 500 pi 612825111566
1310A 1SL1000 Blanc 1SL Bobine 1,000 pi 612825111573 C