Numéro de produit: 1311A

Câble d'enceinte, 2 C #12 Str BC-OFHC, gaine PVC, CM, DIR BUR, flexible

Câble d'enceinte, 2 conducteurs, calibre 12 AWG (168 x 34), cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation PE, gaine PVC, CM, enfouissement direct, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur ; enfouissement direct ; home cinéma intérieur/extérieur ; haut-parleur mural ; haut-parleur extérieur

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 168x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.14 in (3.6 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.352 in (8.94 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,94 mm (0,352) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 22.3 pF/ft (73.2 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 66% 30 Amps per conductor @ 30°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

76.7 kg (169 livres)

Poids câble en vrac

67 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, extérieur, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL3, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6000UE

Notes

Imprimé sur la gaine : ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.492 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.492 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1311A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825111610 C
1311A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111603 C
1311A 008500 Gris Bobine 500 pi 612825111597 C
1311A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825111580 C
1311A 1SL500 Blanc 1SL Bobine 500 pi 612825111634 C
1311A 1SL1000 Blanc 1SL Bobine 1,000 pi 612825111627 C