Numéro de produit: 1315SB

Haut-parleur de bord, 4 conducteurs 14 AWG TC, CMG-LS

Haut-parleur de bord, 4 conducteurs 14 AWG toronnés (41x30) en cuivre étamé, isolation PP, indice CMG-LS, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
1315SB

Spécifications

Applications recommandées

Haut-parleur, audio, contrôle, interphone, homologué ABS, embarqué, CMG-LS, IEEE 45 clause 23, IEC 60092-376 clause 17, 60092-351, 60754-1, 60754-2, 61034, charge UL1685 FT4, fumée limitée, IEC 60332-3-22 (catégorie A), 60332-1, IEEE 1203

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
14 41x30 TC - Tinned Copper 0.073 in 4

Nombre de conducteurs

4

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.095 in 0.011 in

Blindage extérieur

Type
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.333 in 0.052 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
2.42 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
29 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.17 µH/ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
17.6 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

105°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +105°C

Tension de traction maximale recommandée

218.400 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.5 in

Conformité NEC/(UL)

PLTC-LS

Conformité CEC/C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Inflammabilité IEEE

1202

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1315SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111788