Numéro de produit: 1316SB

Haut-parleur de bord, 2 conducteurs 12 AWG TC, CMG-LS

Haut-parleur de bord, 2 conducteurs 12 AWG toronnés (65x30) en cuivre étamé, isolation PP, indice CMG-LS, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
1316SB

Spécifications

Applications recommandées

Haut-parleur, audio, contrôle, interphone, homologué ABS, embarqué, CMG-LS, IEEE 45 clause 23, IEC 60092-376 clause 17, 60092-351, 60754-1, 60754-2, 61034, charge UL1685 FT4, fumée limitée, IEC 60332-3-22 (catégorie A), 60332-1, IEEE 1201

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.115 in mm Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.052 in (1.3 mm) 0.334 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.334 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
1.74 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 21 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.34 in (84.8 mm) 3.34 in

Tension de traction maximum

76.7 kg (169 livres)

Poids câble en vrac

71 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 charge, FT4, faible dégagement de fumée, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.335 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.335 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1316SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111795 C