Numéro de produit: 1325A

Sécurité & Son, 2 Pr #22 Str TC, Ind. Veste Flamarrest® blindée, CMP

Sécurité, Orateur & Contrôle, 2 paires de fils en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation Flamarrest®, blindage individuel par feuille, gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sonorisation et d'audio, systèmes d'interphonie et de sonorisation, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair Individually taped - Foil out

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.158 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.158 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.58 in (40.1 mm) 1.58 in

Tension de traction maximum

14.2 kg (31.2 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8723

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1325A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825377023
1325A 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi 612825435389
1325A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111931
1325A 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825423577
1325A D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825111900 C
1325A D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1,000 pi
1325A 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825111924
1325A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825111917
1325A 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825423560