Numéro de produit: 1326A

Sécurité & Son, 3 paires 22 AWG BC, blindage individuel, CMP

Sécurité & Câble audio commercial, 3 paires de cuivre nu toronné 22 AWG avec isolation Flamarrest®, blindages Beldfoil® individuels, Plenum-CMP, gaine Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes audio et sonores, systèmes d'interphonie et de sonorisation, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de contrôle à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black & Red, Black & Green, Black & White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.19 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.19 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8777

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1326A D15500 Bleu Bobine 500 pi 612825111979 C
1326A D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825111962 C
1326A 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825111993
1326A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825111986
1326A 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825426615