Numéro de produit: 25100UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 14 AWG BC, blindé

Câble audio commercial de sécurité, blindé, 2 conducteurs 14 AWG toronnés (19x27) en cuivre nu avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
25100UE

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.230 in (5.84 mm) Brown

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.45 in

Diamètre total du câble (nominal)

11 mm (0,45) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.53 Ohm/1000ft (8.30 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.5 in (110 mm) 4.5 in (110 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

81 lb/1 000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666

Conformité NEC / UL

Article 725, article 760, CL3R, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6100UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 15-01-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 15-01-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
25100UE 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825132059 C