Numéro de produit: 5000UP

Câble audio, 2 conducteurs 12 AWG, BC, non blindé, CL3

Câble audio, tauxd-CL3Conducteurs en cuivre nu toronnés hautement flexibles de calibre 2-12 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.138 in (3.51 mm) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.312 in (7.92 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,92 mm (0,312) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.56 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CL3)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Tension de traction maximum

76.7 kg (169 livres)

Poids câble en vrac

59 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 Chargement UL , FT4, IEEE 1202 FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.492 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.492 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5000UP 010500 Noir Bobine 500 pi 612825436508
5000UP 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825433460
5000UP 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825154754 C
5000UP D15500 Bleu Bobine 500 pi 612825336327 C
5000UP D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825154679
5000UP 008500 Gris Bobine 500 pi 612825154723 C
5000UP 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825154693
5000UP 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825154686 C
5000UP 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825154747
5000UP 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825154716