Numéro de produit: 5100FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 14 AWG, BC, blindé, CL3R, FPLR

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CL3R-FPLR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-14 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie, systèmes audio et de sonorisation, systèmes d'alarme incendie

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.222 in (5.64 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,64 mm (0,222) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 54 pF/ft (180 pF/m) 97.25 pF/ft (319.1 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

10 Ohm/1000 pieds (33 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CL3R, FPLR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

47.22 kg (104.1 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 760, CL3R, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6100FH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5100FE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605007704
5100FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605007728
5100FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605007735
5100FE.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605007698
5100FE.003000 Chrome Bobine 3,000 m 8719605007711
5100FE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825156222
5100FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825156246 C
5100FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825423591
5100FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825156260
5100FE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825423584 C
5100FE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825156239