Numéro de produit: 5200FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 16 AWG, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-16 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, Interphone/PA, Audio/Haut-parleur, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.184 in (4.67 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,67 mm (0,184) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft 58 pF/ft (190 pF/m) 114 pF/ft (374 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 6.25 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

14,4 Ohm/1000 pieds (47,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

38.8 kg (85.5 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6200FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5200FE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825446002
5200FE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825157335
5200FE 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825350446
5200FE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605007940
5200FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605007964
5200FE.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605007971
5200FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605007995
5200FE.001500 Chrome Bobine 1,500 m 8719605007933
5200FE.K01500 Chrome Bobine 1,500 m 8719605007988
5200FE.001525 Chrome Bobine 1,525 m 8719605007957
5200FE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825157274 C
5200FE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825423485
5200FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825157304 C
5200FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825157281
5200FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350453
5200FE 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825350439
5200FE 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825350415
5200FE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825423478
5200FE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350408
5200FE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825157298
5200FE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825423492
5200FE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825157311
5200FE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350460
5200FE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825350422