Numéro de produit: 5300UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG, BC, CMR

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-18 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance/Détection, Circuits de contrôle, Circuits d'amorçage, Circuits de notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.158 in (4.01 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,01 mm (0,158) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6300UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5300UE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825159162 C
5300UE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825421511
5300UE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159254
5300UE 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825350644
5300UE 001U1000 Brun UnReel 1,000 pi 612825421450
5300UE 001Z1000 Brun Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350682
5300UE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605008176
5300UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008183
5300UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008190
5300UE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825159117
5300UE 008C500 Gris Bobine 500 pi 612825336761
5300UE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825421498
5300UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825159148 C
5300UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825159124
5300UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159155
5300UE 005Z1000 Vert Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350637
5300UE 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825421474
5300UE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825421467
5300UE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350552
5300UE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825421481
5300UE 007Z1000 Violet Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159131
5300UE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825336778 C
5300UE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825421504
5300UE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159179
5300UE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825350590