Numéro de produit: 5502UH

Sécurité & Son, 4 conducteurs 22 AWG, TC, CMR

Câble audio de sécurité, 4 conducteurs 22 AWG toronnés (7x30) en cuivre étamé avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure, classé Riser. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
5502UH

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio, commandes à puissance limitée et téléphone à ligne unique.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.141 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.141 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.9 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.41 in (35.8 mm) 1.41 in

Tension de traction maximum

16.5 kg (36.4 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6502UH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5502UH 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825163671
5502UH 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825163695
5502UH 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825164029