Numéro de produit: 5T00UP

Câble audio, 2 conducteurs 10 AWG, BC, non blindé, CL2

Câble audio, tauxd-CL2Conducteurs en cuivre nu toronnés hautement flexibles de calibre 2-10 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.152 in (3.86 mm) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.026 in (0.66 mm) 0.356 in (9.04 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,04 mm (0,356) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.03 Ohm/1000ft (3.38 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 27.8 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

120 kg (260 livres)

Poids câble en vrac

91 lb/1000 pi (140 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6T00UP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.629 Date de révision : 15-01-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.629 Date de révision : 15-01-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5T00UP 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825437871 C
5T00UP 0105000 Noir Bobine 5,000 pi
5T00UP 008500 Gris Bobine 500 pi 612825154495 C
5T00UP 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825154488 C