Numéro de produit: 6102UH

Sécurité & Son, 4 conducteurs 14 AWG TC, CL2P

Sécurité & Câble d'alarme, 4 conducteurs 14 AWG toronnés (19x27) en cuivre étamé avec isolation Flamarrest®, indice de protection CL2P et gaine en PVC à faible émission de fumée Flamarrest® avec cordon de déchirure.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
6102UH

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.266 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.266 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.54 Ohm/1000ft 39 pF/ft (130 pF/m) 0.150 µH/ft (0.492 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.66 in (67.6 mm) 2.66 in

Tension de traction maximum

86 kg (190 livres)

Poids câble en vrac

72 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2P

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5102UH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6102UH 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825397540