Numéro de produit: 6300FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG, BC, blindé, CMP

Câble audio commercial de sécurité, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-18 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, Interphone/PA, Audio/Haut-parleur, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,11 mm (0,162) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 70 pF/ft (230 pF/m) 126 pF/ft (413 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

15,9 Ohm/1000 pieds (52,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

22.8 kg (50.3 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5300FH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.528 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.528 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6300FE 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi
6300FE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825423201
6300FE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825174721
6300FE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825174752
6300FE D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825174776
6300FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825423188
6300FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350613
6300FE 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825350606
6300FE 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825174738
6300FE 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825423218
6300FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825174769 C
6300FE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825174745
6300FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350699
6300FE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825350576
6300FE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825174684
6300FE 007U1000 Violet 1,000 pi
6300FE 009U250 Blanc UnReel 250 pi 612825174714
6300FE 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825423195
6300FE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825174707
6300FE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825174691
6300FE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350620
6300FE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825350583