Numéro de produit: 6300UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG BC, CMP

Câble audio commercial de sécurité, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-18 AWG (7x26) avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.154 in (3.91 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,91 mm (0,154) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5300UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6300UE 010C100 Noir Bobine 100 pi 612825174967
6300UE 010U250 Noir UnReel 250 pi 612825174981
6300UE 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825421795
6300UE 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi 612825175018
6300UE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825175001 C
6300UE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825174974
6300UE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825435372
6300UE 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825174950
6300UE D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825421719 C
6300UE D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825175063
6300UE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825421771
6300UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825174882 C
6300UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825174899
6300UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350514
6300UE 005Z1000 Vert Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825174875
6300UE 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825421757 C
6300UE 3371000 Vert, clair Bobine 1,000 pi 612825340225 C
6300UE 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825340218
6300UE 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825421818
6300UE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825175049 C
6300UE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825175032
6300UE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350477
6300UE 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825421733 C
6300UE 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825174868
6300UE 012U1000 Rose UnReel 1,000 pi 612825421801
6300UE 012Z1000 Rose Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825175025
6300UE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825421726 C
6300UE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350491
6300UE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825421764 C
6300UE 007Z1000 Violet Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825174905
6300UE 009C100 Blanc Bobine 100 pi 612825174929
6300UE 009U250 Blanc UnReel 250 pi 612825174943
6300UE 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825421788
6300UE 009Z500 Blanc Boîte ReelTuff 500 pi 612825174998
6300UE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825174936
6300UE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825174912 C
6300UE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825445357
6300UE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825174851 C
6300UE 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825421740
6300UE 004Z1000 Jaune Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350507