Numéro de produit: 6500FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 22 AWG, BC, blindé, CMP

Sécurité & Câble audio commercial, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-22 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphone/PA et systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in (3.25 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,25 mm (0,128) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

15,3 Ohm/1000 pieds (50,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (24 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5500FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6500FE 010U250 Noir UnReel 250 pi 612825177302
6500FE 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825423171
6500FE 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi
6500FE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825177296
6500FE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825177357
6500FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825423997
6500FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825177265
6500FE 877U250 Naturel UnReel 250 pi 612825177340
6500FE 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825177319
6500FE 877C500 Naturel Bobine 500 pi 612825177326
6500FE 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825423973
6500FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825177364 C
6500FE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825177333
6500FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825177371
6500FE 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825350705
6500FE 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825423980
6500FE 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825416586
6500FE 009U250 Blanc UnReel 250 pi 612825423164
6500FE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825177272
6500FE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825177289