Numéro de produit: 70045

Câble haut-parleur LSZH 2x1,5 mm², CPR Dca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 1,5 mm² (30 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.30 mm (0.0906 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.30 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Flexible avec un fini mat

Électricité

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

Température

Storage
-30°C to +70°C

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s1,d2,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70045.00100 Noir Bobine 100 m 8719605009876
70045.00250 Noir Bobine 250 m 8719605159588
70045.00500 Noir Bobine 500 m 8719605009883
70045.01305 Blanc Bobine 305 m 8719605174628