Numéro de produit: 70046

Câble haut-parleur LSZH 2x2,5 mm², CPR Dca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 2,5 mm² (50 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Dca.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Size Stranding Material
2.5 mm² Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.30 mm (0.287 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fini mat

Diamètre total du câble (nominal)

7,30 mm (0,287 po)

Électricité

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Température

Operating Storage
-30°C to +70°C -30°C to +70°C

Tension de traction maximum

350 N (79 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

Classe Euro CPR : Dca-s2,d2,a1 ; classe UKCA CPR : Dca-s2,d2,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70046.00100 Noir Bobine 100 m 8719605009890
70046.00500 Noir Bobine 500 m 8719605009906