Numéro de produit: 8441

Câble audio, de contrôle et d'instrumentation, 1 paire n° 22 Str TC, tresse 85 % TC, gaine PVC, CMG

Audio, Contrôle & Câble d'instrumentation, 1 paire 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, blindage tressé en cuivre étamé à 85 %, gaine PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio/Haut-parleur, Contrôle & Instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Braid Tinned Copper (TC) 85% 22 AWG (19x34) TC Polyester tape under braid

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.194 in (4.93 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,93 mm (0,194) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 49 pF/ft (160 pF/m) 86 pF/ft (280 pF/m) 45 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

5 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

26 kg (57 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2095

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8441 010100 Noir Bobine 100 pi 612825207184
8441 010500 Noir Bobine 500 pi 612825207207 C
8441 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825207610
8441 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825207191 C
8441 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825207160
8441 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825207153