Numéro de produit: 8460

Câble d'enceinte, 2 #18 Str ETP-TC, sans gaine

Câble d'enceinte, 2 conducteurs, calibre 18 AWG (7 x 26), cuivre étamé (haute conductivité), isolation PVC, sans gaine

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur pour intérieur

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
No Jacket 0.180 in (4.57 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,57 mm (0,180) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Tension de traction maximum

45

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité AWM

AWM 1007

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8460 0631000 Paire noir et blanc Bobine 1,000 pi 612825208136 C
8460 063U1000 Paire noir et blanc UnReel 1,000 pi 612825208501
8460 0635000 Paire noir et blanc Bobine 5,000 pi 612825208112 C