Numéro de produit: 8470

Câble d'enceinte, 2 #16 Str ETP-TC, sans gaine

Câble d'enceinte, 2 conducteurs, calibre 16 AWG (19 x 29), cuivre étamé (haute conductivité), isolation PVC, sans gaine

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur pour intérieur

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
No Jacket 0.210 in (5.33 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,33 mm (0,210) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Tension de traction maximum

43 kg (94 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1)

Conformité AWM

AWM 1007

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.432 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.432 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8470 063500 Paire noir et blanc Bobine 500 pi 612825208495
8470 0631000 Paire noir et blanc Bobine 1,000 pi 612825208518 C
8470 063U1000 Paire noir et blanc UnReel 1,000 pi 612825213840